|
|
|
NSY2SPI185
Spacial SF bočne stranice - unutrašnje fiksiranje - 1800x500 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Bočni panel
|
Application
|
Više namena
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Strane ormana
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial SF
|
Sastav uređaja
|
2 bočni panel
Kesica dodatnog pribora
1 zaptivka
|
Materijal
|
Čelik
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Završna obrada
|
Epoksi poliester prah
|
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje - iz unutrašnjosti ormana lokacija
|
Visina
|
Nazivno: 1800 mm
|
Širina
|
Nazivno: 500 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
48,2 cm
|
Package 1 Length
|
178,0 cm
|
Package 1 Weight
|
20,24 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
77,0 cm
|
Package 2 Width
|
200,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
552,0 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|