Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSY2SPI188 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSY2SPI188 fotografija – Schneider- sirotin
NSY2SPI188
Spacial SF bočne stranice - unutrašnje fiksiranje - 1800x800 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Bočni panel
Application Više namena
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Strane ormana
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SF
Sastav uređaja 2 bočni panel
Kesica dodatnog pribora
1 zaptivka
Materijal Čelik
Boja Siva (RAL 7035)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje - iz unutrašnjosti ormana lokacija
Visina Nazivno: 1800 mm
Širina Nazivno: 800 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 78,2 cm
Package 1 Length 188,0 cm
Package 1 Weight 40,0 kg
Unit Type of Package 2 P2M
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 89,0 cm
Package 2 Width 200,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 503,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months