Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSY2SPI206 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSY2SPI206 fotografija – Schneider- sirotin
NSY2SPI206
Spacial SF bočne stranice - unutrašnje fiksiranje - 2000x600 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Bočni panel
Application Više namena
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Strane ormana
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SF
Sastav uređaja 2 bočni panel
Kesica dodatnog pribora
1 zaptivka
Materijal Čelik
Boja Siva (RAL 7035)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje - iz unutrašnjosti ormana lokacija
Visina Nazivno: 2000 mm
Širina Nazivno: 600 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 58,0 cm
Package 1 Length 208,5 cm
Package 1 Weight 29,0 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 202,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 322,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 206
Ugovorna garancija
Garancija 18 months