Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSY2SPN206 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSY2SPN206 fotografija – Schneider- sirotin
NSY2SPN206
Bočne stranice, PanelSeT SFN, za električni orman V2000 D600mm, spoljašnja montaža, set od 2
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Bočni panel
Application Primena za odeljivanje
Prisma aplikacija
Više namena
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm D: 600 mm
Lokacija za montiranje Strane ormana
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SFN
Sastav uređaja Elementi za montažu
2 bočni panel
Materijal Čelik
Masa proizvoda 96,6 kg
Boja Siva (RAL 7035)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja neodvojivi - sa spoljašnje strane ormana lokacija
Visina Nazivno: 2000 mm
Širina Nazivno: 600 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 59,000 cm
Package 1 Length 203,000 cm
Package 1 Weight 32,000 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 81,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 203,000 cm
Package 2 Weight 679,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 169
Ugovorna garancija
Garancija 18 months