Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSY2SPX184 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSY2SPX184 fotografija – Schneider- sirotin
NSY2SPX184
2 bočne stranice nerđajući čelik 304L, Scotch Brite®, za SFX V1800xD400mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Bočni panel
Application Više namena
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Strane ormana
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SFX
Sastav uređaja Elementi za montažu
2 bočni panel
1 zaptivka
Materijal Panele: nerđajući čelik 304L
Zaptivku: poliuretan
Masa proizvoda 22 kg
Završna obrada Scotch-Brite®
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice - sa spoljašnje strane ormana lokacija
Visina Nazivno: 1800 mm
Širina Nazivno: 400 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 42,000 cm
Package 1 Length 182,000 cm
Package 1 Weight 18,000 kg
Unit Type of Package 2 P2M
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 85,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 200,000 cm
Package 2 Weight 390,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 128
Ugovorna garancija
Garancija 18 months