|
|
|
NSY2SPX204
2 bočne stranice nerđajući čelik 304L, Scotch Brite® , za SFX V2000xD400mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Bočni panel
|
Application
|
Više namena
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Strane ormana
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT SFX
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
2 bočni panel
1 zaptivka
|
Materijal
|
Panele: nerđajući čelik 304L
Zaptivku: poliuretan
|
Masa proizvoda
|
31 kg
|
Završna obrada
|
Scotch-Brite®
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice - sa spoljašnje strane ormana lokacija
|
Visina
|
Nazivno: 2000 mm
|
Širina
|
Nazivno: 400 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
43,500 cm
|
Package 1 Length
|
203,000 cm
|
Package 1 Weight
|
23,000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
80,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
203,000 cm
|
Package 2 Weight
|
398,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
164
|
Ugovorna garancija
|
|