Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSY2SPX206 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSY2SPX206 fotografija – Schneider- sirotin
NSY2SPX206
2 bočne stranice nerđajući čelik 304L, Scotch Brite®, za SFX V2000xD600mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Bočni panel
Application Više namena
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Strane ormana
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SFX
Sastav uređaja Elementi za montažu
2 bočni panel
1 zaptivka
Materijal Panele: nerđajući čelik 304L
Zaptivku: poliuretan
Masa proizvoda 43 kg
Završna obrada Scotch-Brite®
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice - sa spoljašnje strane ormana lokacija
Visina Nazivno: 2000 mm
Širina Nazivno: 600 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 63,500 cm
Package 1 Length 203,000 cm
Package 1 Weight 33,000 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 70,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 203,000 cm
Package 2 Weight 431,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 235
Ugovorna garancija
Garancija 18 months