|
|
|
NSYAEUBUSC
pribor za povezivanje,za bočno povezivanje ormana
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za spajanje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Set za spajanje
|
Anwendung
|
Više namena
|
Lokacija za montiranje
|
Bočna veza 2 ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT S3D kompaktni orman
PanelSeT PanelSeT CRN kompaktni orman
|
Sastav uređaja
|
4 odstojnik
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Plastika
|
Masa proizvoda
|
0,08 kg
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjem bez matice
|
Visina
|
15 mm
|
Širina
|
150 mm
|
Dubina
|
130 mm
|
Ip stepen zaštite
|
IP66
|
Prečnik za montiranje
|
8 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
13,500 cm
|
Package 1 Weight
|
98,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
20,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
20,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,080 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
500
|
Package 3 Height
|
50,000 cm
|
Package 3 Width
|
100,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
70,600 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|