|
|
|
NSYAMFSB
Set od 100 samonarezujućih zavrtanja
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Samonarezujući zavrtanj
|
Anwendung
|
Više namena
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT SBM
|
Količina po setu
|
Set od 100
|
Dužina
|
Dužina zavrtnja: 10 mm
|
Tip navoja
|
M5
|
Masa proizvoda
|
0,286 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
286,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
46,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
59,300 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|