|
|
|
NSYAMRD15357SB
Simetrična montažna šina H35D7.5mm - D 150mm za Spacial SBM
|
|
|
Osnovne informacije
Anwendung
|
Više namena
|
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Šina
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip šine
|
Simetrična DIN
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
-
|
Nosači za montažu
|
Samonarezujući zavrtanj
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT SBM
|
Sastav uređaja
|
1 šina
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Obloženo cinkom
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjem bez matice - tip zavrtnja Ø5 mm self-tapping screws - zadnji deo ormana lokacija
|
Visina
|
35 mm
|
Širina
|
Nazivno: 135 mm
Tačke fiksiranja: 114 mm
|
Dubina
|
7,5 mm
|
Debljina
|
1 mm
|
Masa proizvoda
|
0,045 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,750 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
45,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
20,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,880 kg
|
Održivost ponude
|
|