|
|
|
NSYAMRD40357SB
Simetrična DIN šina H35D7.5mm - dužina 400mm za Spacial SBM
|
|
|
Osnovne informacije
Anwendung
|
Više namena
|
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Šina
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip šine
|
Simetrična DIN
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
-
|
Nosači za montažu
|
Samonarezujući zavrtanj
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT SBM
|
Sastav uređaja
|
1 šina
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Obloženo cinkom
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjem bez matice - tip zavrtnja Ø5 mm self-tapping screws - zadnji deo ormana lokacija
|
Visina
|
35 mm
|
Širina
|
Nazivno: 385 mm
Tačke fiksiranja: 364 mm
|
Dubina
|
7,5 mm
|
Debljina
|
1 mm
|
Masa proizvoda
|
0,13 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,510 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
39,000 cm
|
Package 1 Weight
|
130,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,000 cm
|
Package 2 Width
|
4,500 cm
|
Package 2 Length
|
39,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,308 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
2400
|
Package 3 Height
|
48,000 cm
|
Package 3 Width
|
100,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
320,000 kg
|
Održivost ponude
|
|