Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYBE27G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYBE27G fotografija – Schneider- sirotin
NSYBE27G
Set od 2 plastične spoljašnje šarke za PLS kutiju
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Tip proizvoda ili komponente Šarka
Application Više namena
Nominal dimensions of the housing -
Kompatibilnost grupe proizvoda Thalassa PLS modularne kutije
Sastav uređaja Elementi za montažu
2 x šarka
Količina po setu Set od 2
Dopunske informacije
Materijal Plastika
Boja Siva (RAL 7035)
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje - između zadnjeg dela i poklopca lokacija
Radni ugao 180 °
Mehanizam otvaranja Spoljašnji
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 71,000 g
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 800
Package 2 Height 100,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 150,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)