Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYBN408 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYBN408 fotografija – Schneider- sirotin
NSYBN408
M8 Combiplas klizeća matica za 40 mm šinu C oblika (C40 tip) - 50 kom.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Klizeća matica
Anwendung Više namena
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SDX
Držač za montažu 40 mm simetrična šina
Količina po setu Set od 50
Tip navoja M8
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 16,000 cm
Package 1 Length 16,000 cm
Package 1 Weight 2,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 4,000 cm
Package 2 Width 18,000 cm
Package 2 Length 30,000 cm
Package 2 Weight 1,472 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)