Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYBPN2016 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYBPN2016 fotografija – Schneider- sirotin
NSYBPN2016
Zadnja ploča, PanelSeT SFN, za električni orman V2000 Š1600mm, spoljašnja montaža
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Zadnji panel
Application Više namena
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm W: 1600 mm
Lokacija za montiranje Zadnji deo ormana
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SFN
Sastav uređaja Elementi za montažu
1 zadnji panel
Materijal Čelik
Masa proizvoda 44,5 kg
Boja Siva (RAL 7035)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja neodvojivi - sa spoljašnje strane ormana lokacija
Visina Nazivno: 2000 mm
Širina Nazivno: 1600 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 80,000 cm
Package 1 Length 202,000 cm
Package 1 Weight 44,500 kg
Unit Type of Package 2 P2M
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 88,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 200,000 cm
Package 2 Weight 477,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 246
Ugovorna garancija
Garancija 18 months