|
|
|
NSYCAF108
Filter za izlaznu rešetku ili ventilator izrez Ø108mm spolj. dim 124x124mm IP20
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Filter
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ClimaSys ClimaSys CV
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kontrolu temperature
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Na motoru ventilatora
|
Pribor / posebna namena
|
Za motor ventilatora 65 m3/h 115 V
Za motor ventilatora 65 m3/h 230 V
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Poliuretanska pena
|
Širina
|
124 mm spoljašnja:
|
Visina
|
124 mm spoljašnja:
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|