|
|
|
NSYCAF125
fini filter G2 za izrez 125x125mm - spoljašnja dimenzija 170x150mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Filter
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ClimaSys ClimaSys CV
Prisma Prisma P
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kontrolu temperature
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Između ormana i izlazne rešetke
|
Pribor / posebna namena
|
Izlazna rešetka 170 x 150 mm
|
Količina po setu
|
Set od 5
|
Suitable for
|
125 x 125 mm otvor
|
Širina
|
Otvor: 125 mm
Spoljašnja: 150 mm
|
Visina
|
Otvor: 125 mm
Spoljašnja: 170 mm
|
Debljina
|
8 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,6 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
12,5 cm
|
Package 1 Weight
|
3 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
3 cm
|
Package 2 Width
|
12,5 cm
|
Package 2 Length
|
12,5 cm
|
Package 2 Weight
|
15 g
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
3240
|
Package 3 Height
|
170 cm
|
Package 3 Width
|
100 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
70 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|