Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCAF125T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCAF125T fotografija – Schneider- sirotin
NSYCAF125T
fini filter G3 f/izlazna rešetka ili ventilat.izrez 125x125mm spolj.dim170x150mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CA
Tip proizvoda ili komponente Filter
Kompatibilnost grupe proizvoda ClimaSys ClimaSys CV
Prisma Prisma P
Pribor / posebna kategorija Pribor za kontrolu temperature
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Između ormana i izlazne rešetke
Pribor / posebna namena Izlazna rešetka 170 x 150 mm
Količina po setu Set od 5
Materijal Sintetički materijal
Suitable for 125 x 125 mm otvor
Širina Otvor: 114 mm
Visina Otvor: 114 mm
Debljina 8 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,800 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 11,000 cm
Package 1 Weight 4,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 4,000 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 14,000 cm
Package 2 Weight 18,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 716,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months