Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCAF223 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCAF223 fotografija – Schneider- sirotin
NSYCAF223
fini filter G2 za izrez 223x223mm - spoljna dimenzija 268x248mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CA
Tip proizvoda ili komponente Filter
Kompatibilnost grupe proizvoda ClimaSys ClimaSys CV
Prisma Prisma P
Pribor / posebna kategorija Pribor za kontrolu temperature
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Između ormana i izlazne rešetke
Pribor / posebna namena Izlazna rešetka 268 x 248 mm
Količina po setu Set od 5
Suitable for 223 x 223 mm otvor
Širina Otvor: 223 mm
Spoljašnja: 248 mm
Visina Otvor: 223 mm
Spoljašnja: 268 mm
Debljina 8 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 22,300 cm
Package 1 Length 22,300 cm
Package 1 Weight 8,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 5,000 cm
Package 2 Width 22,300 cm
Package 2 Length 23,000 cm
Package 2 Weight 47,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 20,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,050 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months