|
|
|
NSYCAF223L55
filter za EMC IP55 poklopac izrez 223x223mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Filter
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ClimaSys ClimaSys CV
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kontrolu temperature
|
Dopunske informacije
Pribor / posebna namena
|
Za EMC ploču IP55, 223 x 223 mm
|
Količina po setu
|
Set od 5
|
Suitable for
|
223 x 223 mm otvor
|
Širina
|
Otvor: 212 mm
|
Visina
|
Otvor: 212 mm
|
Debljina
|
8 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
17,500 cm
|
Package 1 Length
|
48,000 cm
|
Package 1 Weight
|
34,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
18,000 cm
|
Package 2 Width
|
38,000 cm
|
Package 2 Length
|
55,000 cm
|
Package 2 Weight
|
660,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
48,000 cm
|
Package 3 Width
|
100,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
25,280 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|