Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCAF223M |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCAF223M fotografija – Schneider- sirotin
NSYCAF223M
filter za insekte za izlaznu rešetku ili vent. 223x223mm spolj. dim 268x248mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CA
Tip proizvoda ili komponente Filter
Kompatibilnost grupe proizvoda ClimaSys ClimaSys CV
Pribor / posebna kategorija Pribor za kontrolu temperature
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Između ormana i izlazne rešetke
Pribor / posebna namena Izlazna rešetka 268 x 248 mm
Količina po setu Set od 1
Materijal Nerđajući čelik
Suitable for 223 x 223 mm otvor
Širina Otvor: 212 mm
Visina Otvor: 212 mm
Debljina 8 mm
5 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 30,000 cm
Package 1 Length 40,000 cm
Package 1 Weight 112,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 75
Package 2 Height 40,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 10,461 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 600
Package 3 Height 96,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 96,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months