|
|
|
NSYCAF291
fini filter G2 za izrez 92x92 mm - spoljna dimenzija 137x137mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Filter
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ClimaSys ClimaSys CV
Prisma Prisma P
Prisma Prisma G
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kontrolu temperature
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Između ormana i izlazne rešetke
|
Pribor / posebna namena
|
Izlazna rešetka 336 x 316 mm
|
Količina po setu
|
Set od 5
|
Suitable for
|
291 x 291 mm otvor
|
Širina
|
316 mm
|
Visina
|
336 mm
|
Debljina
|
8 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
28,0 cm
|
Package 1 Length
|
28,0 cm
|
Package 1 Weight
|
12,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
4,0 cm
|
Package 2 Width
|
35,0 cm
|
Package 2 Length
|
33,0 cm
|
Package 2 Weight
|
85,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
167,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
34,0 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|