Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCAF291M |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCAF291M fotografija – Schneider- sirotin
NSYCAF291M
filter za insekte za izlaznu rešetku ili vent. 291x291mm spolj. dim 336x316mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CA
Tip proizvoda ili komponente Filter
Kompatibilnost grupe proizvoda ClimaSys ClimaSys CV
Pribor / posebna kategorija Pribor za kontrolu temperature
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Između ormana i izlazne rešetke
Pribor / posebna namena Izlazna rešetka 336 x 316 mm
Količina po setu Set od 1
Materijal Nerđajući čelik
Suitable for 291 x 291 mm otvor
Širina Otvor: 280 mm
Visina Otvor: 280 mm
Debljina 8 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 31,000 cm
Package 1 Length 45,000 cm
Package 1 Weight 172,000 g
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 800
Package 2 Height 172,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 162,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months