Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCAF291O |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCAF291O fotografija – Schneider- sirotin
NSYCAF291O
filter za masnu sredinu/izlaznu rešetku ili vent.291x291mm spolj. dim 170x150mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CA
Tip proizvoda ili komponente Filter
Kompatibilnost grupe proizvoda ClimaSys ClimaSys CV
Pribor / posebna kategorija Pribor za kontrolu temperature
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Između ormana i izlazne rešetke
Pribor / posebna namena Izlazna rešetka 336 x 316 mm
Količina po setu Set od 5
Suitable for 291 x 291 mm otvor
Širina Otvor: 280 mm
Visina Otvor: 280 mm
Debljina 8 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 29,100 cm
Package 1 Length 29,100 cm
Package 1 Weight 24,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 40,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 1,240 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 95,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 26,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months