|
|
|
NSYCAF291T
fini filter G3 f/izlazna rešetka ili vent. izrez 291x29mm1 spoljna 336x316mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Filter
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ClimaSys ClimaSys CV
Prisma Prisma P
Prisma Prisma G
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kontrolu temperature
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Između ormana i izlazne rešetke
|
Pribor / posebna namena
|
Izlazna rešetka 336 x 316 mm
|
Količina po setu
|
Set od 5
|
Materijal
|
Sintetički materijal
|
Suitable for
|
291 x 291 mm otvor
|
Širina
|
Otvor: 280 mm
|
Visina
|
Otvor: 280 mm
|
Debljina
|
8 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
28,000 cm
|
Package 1 Length
|
28,000 cm
|
Package 1 Weight
|
21,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
32,000 cm
|
Package 2 Weight
|
108,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
40,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,709 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|