|
|
|
NSYCAG12LPH1
Antikondenzacioni ventil IP68 ØM12 F16 litra/h pri 0,07 bar
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ventil za oslobađanje pritiska
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kontrolu temperature
|
Karakteristike životne sredine
|
Vodootporno
|
Način pričvršćivanja
|
Pričvršćivanje zavrtnjem
|
Sastav uređaja
|
1 ventil
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Membrane: akrilni kopolimer
PA6
|
Prečnik
|
11,5 mm
|
Visina
|
17,1 mm
|
Širina
|
18,3 mm
|
Otpornost na plamen
|
V2
|
Operating temperature
|
-40…150 °C
|
Propustljivost
|
16 l/h
|
Razlika pritiska
|
< 1 bar
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,78 cm
|
Package 1 Width
|
1,78 cm
|
Package 1 Length
|
1,78 cm
|
Package 1 Weight
|
4 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
2,5 cm
|
Package 2 Width
|
8 cm
|
Package 2 Length
|
14 cm
|
Package 2 Weight
|
40 g
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
20 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1,6 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|