Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCAP125LXF fotografija – Schneider- sirotin
NSYCAP125LXF
nerđajući čelični poklopac izrez 125x125mm sa filterom IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CA
Tip proizvoda ili komponente Poklopac za zaptivanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za kontrolu temperature
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Na ormanu
Način pričvršćivanja Sa zavrtnjima bez matice
Kompatibilnost grupe proizvoda ClimaSys (ClimaSys CV) EMC ventilator
Sastav uređaja 1 poklopac
1 filter
Materijal Nerđajući čelik 304
Dimenzije izreza 125 x 125 mm
Visina 240 mm spoljašnja:
Širina 180 mm spoljašnja:
Dubina 60 mm spoljašnja:
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,5 cm
Package 1 Width 20,5 cm
Package 1 Length 28,0 cm
Package 1 Weight 1,43 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 120
Package 2 Height 73,0 cm
Package 2 Width 100,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 180,0 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months