|
|
|
NSYCAP223LXF
nerđajući čelični poklopac izrez 125x125mm sa filterom IP55
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Poklopac za zaptivanje
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kontrolu temperature
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Na ormanu
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ClimaSys (ClimaSys CV) EMC ventilator
|
Sastav uređaja
|
1 poklopac
1 filter
|
Materijal
|
Nerđajući čelik 304
|
Dimenzije izreza
|
223 x 223 mm
|
Visina
|
350 mm spoljašnja:
|
Širina
|
305 mm spoljašnja:
|
Dubina
|
80 mm spoljašnja:
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,5 cm
|
Package 1 Width
|
33,5 cm
|
Package 1 Length
|
37,0 cm
|
Package 1 Weight
|
3,17 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
120,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
133,14 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|