Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCCASTE |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCCASTE fotografija – Schneider- sirotin
NSYCCASTE
Climasys CC - senzor temperature - opseg -30…+80°C - kabl 3m
Schneider Electric
Karakteristike
Pregled
Vreme isporuke Usually Ships within 4 Weeks
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CC
Tip proizvoda ili komponente Senzor temperature
Pribor / posebna namena Za elektronski uređaj za vlagu i temperaturu
Za elektronski termostat
Dopunske informacije
Opseg podešavanja temperature -40…80 °C
Lokacija za montiranje Na profilu ormana
Na DIN šini
Na montažnoj ploči
Poprečne šine
Dužina kabla 3 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 20,000 cm
Package 1 Weight 132,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 75
Package 2 Height 31,000 cm
Package 2 Width 31,000 cm
Package 2 Length 63,000 cm
Package 2 Weight 11,676 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
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
Garancija 18 months