Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCCOHYT230VID |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCCOHYT230VID fotografija – Schneider- sirotin
NSYCCOHYT230VID
elektronski higrostat i termostat - 200…240 V - temp -40…80°C - Hr 20…80%
Schneider Electric
Karakteristike
Pregled
Vreme isporuke Usually Ships within 4 Weeks
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CC
Tip proizvoda ili komponente Elektronski senzor vlažnosti i temperature
Opseg podešavanja temperature -40…80 °C
Podešavanje opsega vlažnosti 20…80 %
Tip displeja OLED ekran
Prikazana informacija Relativna vlažnost
Temperatura u °F
Temperatura u °C
Dopunske informacije
Naponski ulaz 200...240 V AC
Tip senzora Opcioni NTC spoljašnji senzor
Maksimalna moć preklapanja 4 A 230 V AC
Električna veza 8 priključaka, kapacitet stezaljke: 2.5 mm²
Način montiranja Stezaljkom
Zavrtnjima
Visina Spoljašnja: 85 mm
Širina Spoljašnja: 56 mm
Dubina Spoljašnja : 44 mm
Lokacija za montiranje 35 mm DIN šina
Poprečne šine
Spacial nosač
Na montažnoj ploči
Temperatura okoline za rad uređaja -40…80 °C
Histerezis 2 K programa
Histerezis 3 %
Broj izlaza 2 funkcija ventilacije/grejanja
Materijal PC
Boja Svetlosiva
Otpornost na plamen Samogasivo u skladu sa UL94 (materijal V0)
Sertifikacija proizvoda UR
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 160,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 75
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 12,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
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
Garancija 18 months