|
|
|
NSYCCOTH230VID
Climasys CC - elektronski termostat 200..240V - opseg -40…80°C
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CC
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Elektronski termostat
|
Opseg podešavanja temperature
|
-40…80 °C
|
Tip displeja
|
OLED ekran
|
Prikazana informacija
|
Temperatura u °F
Temperatura u °C
|
Dopunske informacije
Naponski ulaz
|
200...240 V AC
|
Tip senzora
|
Opcioni NTC spoljašnji senzor
|
Maksimalna moć preklapanja
|
4 A 230 V AC
|
Električna veza
|
10 priključaka, kapacitet stezaljke: 2.5 mm²
|
Način montiranja
|
Stezaljkom
Zavrtnjima
|
Visina
|
Spoljašnja: 85 mm
|
Širina
|
Spoljašnja: 56 mm
|
Dubina
|
Spoljašnja : 44 mm
|
Lokacija za montiranje
|
Poprečne šine
Na montažnoj ploči
Spacial nosač
35 mm DIN šina
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…80 °C
|
Histerezis
|
2 K programa
|
Broj izlaza
|
2 funkcija ventilacije/grejanja
|
Materijal
|
PC
|
Boja
|
Svetlosiva
|
Otpornost na plamen
|
Samogasivo u skladu sa UL94 (materijal V0)
|
Sertifikacija proizvoda
|
UR
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
140 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
46 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
11,625 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|