Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCCOTH30VID |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCCOTH30VID fotografija – Schneider- sirotin
NSYCCOTH30VID
Climasys CC - elektronski termostat 9...30V - opseg -40…80°C
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CC
Tip proizvoda ili komponente Elektronski termostat
Opseg podešavanja temperature -40…80 °C
Tip displeja OLED ekran
Prikazana informacija Temperatura u °F
Temperatura u °C
Dopunske informacije
Naponski ulaz 9...30 V AC/DC
Tip senzora Opcioni NTC spoljašnji senzor
Maksimalna moć preklapanja 4 A 30 V AC/DC
Električna veza 10 priključaka, kapacitet stezaljke: 2.5 mm²
Način montiranja Zavrtnjima
Stezaljkom
Visina Spoljašnja: 85 mm
Širina Spoljašnja: 56 mm
Dubina Spoljašnja : 44 mm
Lokacija za montiranje Na montažnoj ploči
Poprečne šine
35 mm DIN šina
Spacial nosač
Temperatura okoline za rad uređaja -40…80 °C
Histerezis 2 K programa
Broj izlaza 2 funkcija ventilacije/grejanja
Materijal PC
Boja Svetlosiva
Otpornost na plamen Samogasivo u skladu sa UL94 (materijal V0)
Sertifikacija proizvoda UR
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 138,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
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
Garancija 18 meseci