Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCCOTHC |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCCOTHC fotografija – Schneider- sirotin
NSYCCOTHC
ClimaSys CC - termostat 250V - opseg 0…60°C - NC - °C
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CC
Tip proizvoda ili komponente Jednostavan termostat
Opseg podešavanja temperature 0…60 °C
Prikazana informacija Temperatura u °C
Dopunske informacije
Naponski ulaz 250 V
Tip senzora Bimetalni
Tip kontakata i sastav NC
Otpornost kontakta 10 mΩ
Servisni vek u ciklusima 100000 ciklusa
Maksimalna moć preklapanja 2 A 120...250 V AC induktivno pf: 0,6
10 A 250 V AC rezistivno
15 A 120 V AC rezistivno
30 W DC
Električna veza 4 priključka, kapacitet stezaljke: 2.5 mm²
Način montiranja Stezaljkom
Visina Spoljašnja: 68 mm
Širina Spoljašnja: 33 mm
Dubina Spoljašnja : 44 mm
Masa proizvoda 40 g
Lokacija za montiranje Spacial nosač
35 mm DIN šina
Poprečne šine
Na montažnoj ploči
Temperatura okoline za rad uređaja -20…80 °C
Ip stepen zaštite IP20
Histerezis 7 K +/- 0.4K
Broj izlaza 1 funkcija grejanja
Materijal PC
Boja Svetlosiva
Otpornost na plamen Samogasivo u skladu sa UL94 (materijal V0)
Sertifikacija proizvoda UL
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 6,000 cm
Package 1 Weight 66,000 g
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 3600
Package 2 Height 160,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 249,600 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
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
Garancija 18 months