|
|
|
NSYCCOTHCF
ClimaSys CC - jednostavni termostat 250V - opseg 0…60°C - NC - °F
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CC
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Jednostavan termostat
|
Opseg podešavanja temperature
|
0…60 °C
|
Prikazana informacija
|
Temperatura u °F
|
Dopunske informacije
Naponski ulaz
|
250 V
|
Tip senzora
|
Bimetalni
|
Tip kontakata i sastav
|
NC
|
Otpornost kontakta
|
10 mΩ
|
Servisni vek u ciklusima
|
100000 ciklusa
|
Maksimalna moć preklapanja
|
2 A 120...250 V AC induktivno pf: 0,6
10 A 250 V AC rezistivno
15 A 120 V AC rezistivno
30 W DC
|
Električna veza
|
4 priključka, kapacitet stezaljke: 2.5 mm²
|
Način montiranja
|
Stezaljkom
|
Visina
|
Spoljašnja: 68 mm
|
Širina
|
Spoljašnja: 33 mm
|
Dubina
|
Spoljašnja : 44 mm
|
Masa proizvoda
|
40 g
|
Lokacija za montiranje
|
Na montažnoj ploči
35 mm DIN šina
Poprečne šine
Spacial nosač
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…80 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Histerezis
|
7 K +/- 0.4K
|
Histerezis
|
7 %
|
Broj izlaza
|
1 funkcija grejanja
|
Materijal
|
PC
|
Boja
|
Svetlosiva
|
Otpornost na plamen
|
Samogasivo u skladu sa UL94 (materijal V0)
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
65,333 g
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|