|
|
|
NSYCCOTHI
ClimaSys CC - termostat 250V - opseg +5…60°C - 1 NO/NC - °C
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CC
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Termostat
|
Opseg podešavanja temperature
|
5…60 °C
|
Prikazana informacija
|
Temperatura u °C
|
Dopunske informacije
Naponski ulaz
|
250 V
|
Tip senzora
|
Bimetalni
|
Tip kontakata i sastav
|
1 NO/NC
|
Otpornost kontakta
|
10 mΩ
|
Servisni vek u ciklusima
|
100000 ciklusa
|
Maksimalna moć preklapanja
|
4 A 250 V AC induktivno pf: 0,6
30 W DC
10 A 250 V AC induktivno
|
Električna veza
|
4 priključka, kapacitet stezaljke: 2.5 mm²
|
Način montiranja
|
Stezaljkom
|
Visina
|
68 mm spoljašnja:
|
Širina
|
56 mm spoljašnja:
|
Dubina
|
44 mm spoljašnja:
|
Masa proizvoda
|
100 g
|
Lokacija za montiranje
|
Poprečne šine
Na montažnoj ploči
35 mm DIN šina
Spacial nosač
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…80 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Histerezis
|
7 K +/- 0.4K
|
Broj izlaza
|
1 funkcija grejanja
1 funkcija ventilacije
|
Materijal
|
PC
|
Boja
|
Svetlosiva
|
Otpornost na plamen
|
Samogasivo u skladu sa UL94 (materijal V0)
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
7 cm
|
Package 1 Weight
|
80 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
26 cm
|
Package 2 Width
|
41,5 cm
|
Package 2 Length
|
32,5 cm
|
Package 2 Weight
|
7,428 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
3000
|
Package 3 Height
|
198 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
311 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|