|
|
|
NSYCFS96
Spacial 90° nosači za kablove - 600x600 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Category
|
Pribor za kabliranje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Nosač
|
Application
|
Više namena
|
Nominal dimensions of the housing
|
- W: 600 mm
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Na konstrukciji ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
2 šina
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Galvanizirano
|
Support angle
|
90 °
|
Podešavanje montaže
|
Podešavanje po svakih 25 mm
|
Centar fiksiranja
|
550 mm
|
Visina
|
20 mm
|
Širina
|
Nazivno: 600 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
66,000 cm
|
Package 1 Weight
|
606,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
29,000 cm
|
Package 2 Width
|
37,500 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
24,240 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|