Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCLL405CRN |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCLL405CRN fotografija – Schneider- sirotin
NSYCLL405CRN
kompletna metalna brava sa ključem 405 (2). za Spacial CRN ili S3HF ormane
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaključavanje
Tip proizvoda ili komponente Brava
Application Više namena
Nosači za montažu Direktna montaža na vrata
Kompatibilnost proizvoda CRN orman
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT CRN
Sastav uređaja 2 ključ
1 metalna matica
1 maska sa bravom
Dopunske informacije
Količina po setu Set od 1
Materijal Bravu: zamak + čelik
Maticu: čelik
Ručicu: PA (poliamid)
Tip zaključavanja Brava
Tip brave Cilindar
Broj ključa 405
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 6,000 cm
Package 1 Weight 88,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci