|
|
|
NSYCMUCC80
element horizontalne rotacije, kvadratni 80 mm RAL 7040. za S3CM HMI ormane
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 12, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za razvod kablova
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Usmeravanje i rotacija ormana
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Na ormanu, u horizontalnoj poziciji
|
Nosači za montažu
|
Opcija prolaska kablova kroz bazu
Za 80 mm kvadratnu cev
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial S3CM
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
1 postolje za rotaciju
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Aluminijum
|
Boja
|
Siva (RAL 7040)
|
Završna obrada
|
Epoksi poliester prah
|
Način fiksiranja
|
Fiksiranjem kroz površinu nosača sa 4 zavrtanja - tip zavrtnja M8
|
Radni ugao
|
310 °
|
Dopustivo trajno opterećenje
|
6,55 kg
|
Visina
|
130 mm
|
Širina
|
210 mm
|
Dubina
|
210 mm
|
Prečnik
|
139 mm
|
Masa proizvoda
|
4,12 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,5 cm
|
Package 1 Width
|
21,0 cm
|
Package 1 Length
|
21,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,112 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
50,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
82,24 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|