|
|
|
NSYCN9M625
Actassi - set od 100 kaveznih matica M6 za 8.5 mm kvadratni otvori
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Actassi
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Količina po setu
|
Set od 100
|
Dopunske informacije
Sastav uređaja
|
1 matica
|
Nosači za montažu
|
Ploča postolja
Za montažu elemenata na 19" rekove
|
Debljina
|
2,5 mm
|
Iso navoj
|
M6
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
1,4 cm
|
Package 1 Length
|
1,4 cm
|
Package 1 Weight
|
4 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
3 cm
|
Package 2 Width
|
11 cm
|
Package 2 Length
|
15 cm
|
Package 2 Weight
|
405 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
2500
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
20 cm
|
Package 3 Length
|
20 cm
|
Package 3 Weight
|
11 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|