|
|
|
NSYCR100WU3C
ClimaSys PTC grejač 100W,270-420V izolovan
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CR
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Grejač
|
Opseg snage
|
100 W
|
Naponski ulaz
|
270...420 V AC 50/60 Hz
|
Električna veza
|
4 vijčana priključka 2.5 mm²
|
Dopunske informacije
Radni položaj
|
Vertikalno
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Sertifikacija proizvoda
|
VDE
UL
|
Materijal
|
Kućište: ekstrudirani aluminijum
Poklopac: plastika
|
Visina
|
150 mm spoljašnja:
|
Širina
|
60 mm spoljašnja:
|
Dubina
|
90 mm spoljašnja:
|
Uslovi upotrebe
|
Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature
Potrebna električna zaštita
Zatvoren orman
|
Način pričvršćivanja
|
Stezaljkama
|
Nosači za montažu
|
35 mm DIN šina
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
10 cm
|
Package 1 Length
|
17 cm
|
Package 1 Weight
|
494 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
50 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
115 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|