|
|
|
NSYCR10WU1C
ClimaSys PTC grejač 10W, 12-24V izolovan
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CR
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Grejač
|
Opseg snage
|
10 W
|
Naponski ulaz
|
12...24 V AC/DC 50/60 Hz
|
Električna veza
|
2 vijčana priključka 2.5 mm²
|
Dopunske informacije
Radni položaj
|
Vertikalno
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Sertifikacija proizvoda
|
VDE
|
Materijal
|
Kućište: ekstrudirani aluminijum
Poklopac: plastika
|
Visina
|
Spoljašnja: 98 mm
|
Širina
|
Spoljašnja: 38 mm
|
Dubina
|
Spoljašnja : 75 mm
|
Uslovi upotrebe
|
Zatvoren orman
Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature
Potrebna električna zaštita
|
Način pričvršćivanja
|
Stezaljkama
|
Nosači za montažu
|
35 mm DIN šina
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Package 1 Weight
|
176 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
16 cm
|
Package 2 Width
|
29 cm
|
Package 2 Length
|
37 cm
|
Package 2 Weight
|
14,08 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|