|
|
|
NSYCR150WU1C
ClimaSys PTC grejač 150W, 12-24V izolovan
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CR
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Grejač
|
Opseg snage
|
150 W
|
Naponski ulaz
|
12...24 V DC
|
Električna veza
|
4 vijčana priključka 2.5 mm²
|
Dopunske informacije
Radni položaj
|
Vertikalno
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Sertifikacija proizvoda
|
VDE
|
Materijal
|
Kućište: ekstrudirani aluminijum
Poklopac: plastika
|
Visina
|
Spoljašnja: 150 mm
|
Širina
|
Spoljašnja: 60 mm
|
Dubina
|
Spoljašnja : 90 mm
|
Uslovi upotrebe
|
Zatvoren orman
Potrebna električna zaštita
Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature
|
Način pričvršćivanja
|
Stezaljkama
|
Nosači za montažu
|
35 mm DIN šina
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7 cm
|
Package 1 Width
|
10 cm
|
Package 1 Length
|
17 cm
|
Package 1 Weight
|
500 g
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|