Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCR150WU2C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCR150WU2C fotografija – Schneider- sirotin
NSYCR150WU2C
ClimaSys PTC grejač 150W,110-250V izolovan
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente Grejač
Opseg snage 150 W
Naponski ulaz 120...240 V AC 50/60 Hz
Električna veza 4 vijčana priključka 2.5 mm²
Dopunske informacije
Radni položaj Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Ip stepen zaštite IP20
Električna klasa izolacije Klasa II
Sertifikacija proizvoda VDE
UL
Materijal Kućište: ekstrudirani aluminijum
Poklopac: plastika
Visina Spoljašnja: 150 mm
Širina Spoljašnja: 60 mm
Dubina Spoljašnja : 90 mm
Uslovi upotrebe Potrebna električna zaštita
Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature
Zatvoren orman
Način pričvršćivanja Stezaljkama
Nosači za montažu 35 mm DIN šina
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 17,000 cm
Package 1 Weight 491,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 20,000 cm
Package 2 Width 43,000 cm
Package 2 Length 58,000 cm
Package 2 Weight 13,290 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 500
Package 3 Height 112,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 278,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
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
Garancija 18 months