|
|
|
NSYCR250W230VV
ClimaSys grejač sa ventilatorom250W, 230V aluminijum
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CR
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Grejač sa ventilatorom
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma P
Prisma G
|
Opseg snage
|
250 W
|
Naponski ulaz
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Radni položaj
|
Vertikalno
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Sertifikacija proizvoda
|
VDE
UL
|
Materijal
|
Kućište: ekstrudirani aluminijum
|
Visina
|
200 mm
|
Širina
|
100 mm
|
Dubina
|
100 mm
|
Uslovi upotrebe
|
Zatvoren orman
Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature
Potrebna električna zaštita
|
Način pričvršćivanja
|
Stezaljkama
|
Nosači za montažu
|
35 mm DIN šina
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
21,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,114 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
16,000 cm
|
Package 2 Width
|
33,000 cm
|
Package 2 Length
|
48,500 cm
|
Package 2 Weight
|
7,640 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
252
|
Package 3 Height
|
124,000 cm
|
Package 3 Width
|
100,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
334,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|