Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCRN108250T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCRN108250T fotografija – Schneider- sirotin
NSYCRN108250T
Spacial CRN providna vrata bez montažne ploče V1000xŠ800xD250 IP66 IK08 RAL7035
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Ime proizvoda PanelSeT CRN
Primena uredaja Više namena
Tip proizvoda ili komponente Kompaktni orman
Nazivna visina ormana 1000 mm
Nazivna širina ormana 800 mm
Nazivna dubina ormana 250 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora Montaža na zid
Sastav uređaja 1 telo
1 vrata
1 brava
2 ploča za kablovske uvodnice: dno
Tip vrata Providna
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Dopunske informacije
Specifičnost izvedbe Zavareno na zad.delu sa dvostrukim profil.formirajući zaštićenu,zaptivenu oblast
Strane napravljene od savijanjem jednog dela
Broj vrata Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Tip uvodne ploče Standardna
Dostupnost za operacije Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Ploča kablovskih uvodnica sa zavrtnjima bez matice
Materijal Kućište: čelik
Vrata: čelik i sigurnosno staklo
Obrada površine Epoksi poliester prah
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda UL
cUL
DNV-GL
Masa proizvoda 29,815 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 27,000 cm
Package 1 Width 81,500 cm
Package 1 Length 101,500 cm
Package 1 Weight 27,000 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 186,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 230,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months