Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCRN1210400D |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCRN1210400D fotografija – Schneider- sirotin
NSYCRN1210400D
Orman crn V1200xŠ1000xD400 2 vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Ime proizvoda PanelSeT CRN
Primena uredaja Više namena
Tip proizvoda ili komponente Kompaktni orman
Nazivna visina ormana 1200 mm
Nazivna širina ormana 1000 mm
Nazivna dubina ormana 400 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora Montaža na zid
Sastav uređaja 1 telo
1 brava
2 ploča za kablovske uvodnice: dno
2 vrata
Tip vrata Ravna
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Dopunske informacije
Specifičnost izvedbe Kućište iz jednog dela
Broj vrata Prednji deo: 2 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja Zaključavanje u 3 tačke, 5 mm dvostruki prorez
Tip uvodne ploče Standardna
Dostupnost za operacije Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Ploča kablovskih uvodnica sa zavrtnjima bez matice
Materijal Kućište: čelik
Obrada površine Epoksi poliester prah
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda cUL
UL
Masa proizvoda 63,5 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 133,000 cm
Package 1 Width 104,500 cm
Package 1 Length 49,000 cm
Package 1 Weight 65,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months