|
|
|
NSYCRN44200T
Spacial CRN providna vrata bez montažne ploče V400xŠ400xD200 IP66 IK08 RAL7035
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Ime proizvoda
|
Spacial CRN
|
Primena uredaja
|
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompaktni orman
|
Nazivna visina ormana
|
400 mm
|
Nazivna širina ormana
|
400 mm
|
Nazivna dubina ormana
|
200 mm
|
Tip dodatnog instalacionog pribora
|
Montaža na zid
|
Sastav uređaja
|
1 telo
1 ploča za kablovske uvodnice
1 vrata
1 brava
|
Tip vrata
|
Providna
|
Opis montažne ploče
|
Bez montažne ploče
|
Dopunske informacije
Specifičnost izvedbe
|
Zavareno na zad.delu sa dvostrukim profil.formirajući zaštićenu,zaptivenu oblast
Strane napravljene od savijanjem jednog dela
|
Broj vrata
|
Prednji deo: 1 vrata
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno (120 °)
|
Tip zaključavanja
|
Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
|
Tip uvodne ploče
|
Standardna
|
Dostupnost za operacije
|
Prednji deo
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa šarkama
Ploča kablovskih uvodnica sa zavrtnjima bez matice
|
Materijal
|
Kućište: čelik
Vrata: čelik i sigurnosno staklo
|
Obrada površine
|
Epoksi poliester prah
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Sertifikacija proizvoda
|
cUL
UL
DNV-GL
|
Masa proizvoda
|
7,044 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 u skladu sa IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
42,0 cm
|
Package 1 Width
|
42,0 cm
|
Package 1 Length
|
22,0 cm
|
Package 1 Weight
|
7,044 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
175 cm
|
Package 2 Weight
|
267 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|