|
|
|
NSYCU1K2
ClimaSys standardna bočna rashladna jedinica - 1250W na 230 V
|
|
|
Pregled
Vreme isporuke
|
Usually Ships within 4 Weeks
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
CU
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Uređaj za hlađenje
|
Mounting type
|
Strana
|
Installation
|
U zatvorenom strana
|
Namena proizvoda
|
Za ormane
|
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Supply Voltage
|
230 V AC pri 50/60 Hz, monofazne
|
Rated Power
|
1250 W
|
Snaga hlađenja
|
1250 W 50/60 Hz L35-L35
910 W 50/60 Hz L35-L50
|
Dopunske informacije
Visina
|
999 mm
|
Širina
|
405 mm
|
Dubina
|
237 mm
|
[in] nazivna struja
|
3,8 A
|
Udarna struja
|
11 A
|
Snaga potrošnje u w
|
650 W pri 50/60 Hz, L35-L35
760 W pri 50/60 Hz, L35-L50
|
Odnos energetske efikasnosti
|
1,9
|
Tip upravljanja
|
Elektronski kontroler
|
Podešavanje opsega temperature
|
20…55 °C pri 50 Hz
20…50 °C pri 60 Hz
|
Temperatura okoline za rad
|
Unutar ormana: 20…46 °C
Maksimalni: 55 °C
Izvan ormana: 20…55 °C pri 50 Hz
Izvan ormana: 20…50 °C pri 60 Hz
|
Noise level
|
65 dB u skladu sa EN/ISO 3746
|
Pritisak
|
25 bar
|
Flow rate
|
Unutrašnje kolo: 570 m3/h pri 50/60 Hz
Spoljašnje kolo: 860 m3/h pri 50/60 Hz
|
Masa proizvoda
|
38 kg
|
Tip gasa hlađenja
|
R134a (0,38 kg)
|
Type of filter
|
Opcioni filter spoljašnjeg kola
|
Tip zaštite
|
Termička zaštita: T 6 A
Zaštita od kratkog spoja:
|
Materijal
|
Čelik
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Direktive
|
2006/95/EC - niskonaponska direktiva
2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC - mašine
|
Standardi
|
EN/ISO 12100
EN 378
EN 60335-1
EN 60204-1
EN 60335-2-40
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
IP34 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
23,7 cm
|
Package 1 Width
|
40,5 cm
|
Package 1 Length
|
99,9 cm
|
Package 1 Weight
|
38,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
125,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
227,0 kg
|
Održivost ponude
|
|