Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCU1K6 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCU1K6 fotografija – Schneider- sirotin
NSYCU1K6
ClimaSys standardni uređaj za hlađenje bočna montaža - 1600W at 230 V
Schneider Electric
Karakteristike
Pregled
Vreme isporuke Usually Ships within 4 Weeks
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda CU
Tip proizvoda ili komponente Uređaj za hlađenje
Tip montaže Strana
Installation U zatvorenom strana
Namena proizvoda Za ormane
Način montiranja Zavrtnjima
Supply Voltage 230 V AC monofazne 50/60 Hz
Rated Power 1600 W
Snaga hlađenja 1600 W 50/60 Hz L35-L35
1230 W 50/60 Hz L35-L50
Dopunske informacije
Visina 999 mm
Širina 405 mm
Dubina 237 mm
[in] nazivna struja 5,4 A
Udarna struja 18 A
Snaga potrošnje u w 850 W pri 50/60 Hz, L35-L35
970 W pri 50/60 Hz, L35-L50
Odnos energetske efikasnosti 1,9
Tip upravljanja Elektronski kontroler
Podešavanje opsega temperature 20…55 °C pri 50 Hz
20…50 °C pri 60 Hz
Temperatura okoline za rad Unutar ormana: 20…46 °C
Maksimalni: 55 °C
Izvan ormana: 20…55 °C pri 50 Hz
Izvan ormana: 20…50 °C pri 60 Hz
Nivo buke 65 dB u skladu sa EN/ISO 3746
Pritisak 25 bar
Protok Unutrašnje kolo: 570 m3/h pri 50/60 Hz
Spoljašnje kolo: 1050 m3/h pri 50/60 Hz
Masa proizvoda 40 kg
Tip gasa hlađenja R134a (0,45 kg)
Tip filtera Opcioni filter spoljašnjeg kola
Thermal protection Recommended (fuse) Termička zaštita 10 A (T)
Zaštita od kratkog spoja
Materijal Čelik
Boja Siva (RAL 7035)
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CE
Direktive 2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC - mašine
2006/95/EC - niskonaponska direktiva
Standardi EN 378
EN 60335-2-40
EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-1
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
IP34 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 23,7 cm
Package 1 Width 40,5 cm
Package 1 Length 99,9 cm
Package 1 Weight 40,0 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 126,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 245,0 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno