Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCU800R |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCU800R fotografija – Schneider- sirotin
NSYCU800R
ClimaSys standardna rashladna jedinica krovnog kućišta - 820W na 230 V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda CU
Tip proizvoda ili komponente Uređaj za hlađenje
Tip montaže Krov ormana
Installation U zatvorenom krov
Namena proizvoda Za ormane
Način montiranja Zavrtnjima
Supply Voltage 230 V AC monofazne 50/60 Hz
Rated Power 820 W
Snaga hlađenja 820 W 50/60 Hz L35-L35
680 W 50/60 Hz L35-L50
Dopunske informacije
Visina 340 mm
Širina 600 mm
Dubina 340 mm
[in] nazivna struja 2,9 A
Udarna struja 12 A
Snaga potrošnje u w 510 W pri 50/60 Hz, L35-L35
560 W pri 50/60 Hz, L35-L50
Odnos energetske efikasnosti 1,6
Tip upravljanja Elektronski kontroler
Podešavanje opsega temperature 20…55 °C pri 50 Hz
20…50 °C pri 60 Hz
Temperatura okoline za rad Unutar ormana: 20…46 °C
Maksimalni: 55 °C
Izvan ormana: 20…55 °C pri 50 Hz
Izvan ormana: 20…50 °C pri 60 Hz
Nivo buke 65 dB u skladu sa EN/ISO 3746
Pritisak 25 bar
Protok Unutrašnje kolo: 570 m3/h pri 50/60 Hz
Spoljašnje kolo: 860 m3/h pri 50/60 Hz
Masa proizvoda 23 kg
Tip gasa hlađenja R134a (0,31 kg)
Tip filtera Opcioni filter spoljašnjeg kola
Thermal protection Recommended (fuse) Termička zaštita 6 A (T)
Zaštita od kratkog spoja
Materijal Čelik
Boja Siva (RAL 7035)
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CE
Direktive 2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
2006/95/EC - niskonaponska direktiva
2006/42/EC - mašine
Standardi EN 60335-2-40
EN 60335-1
EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 378
Ip stepen zaštite IP34 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
IP54 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 34,0 cm
Package 1 Width 34,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 23,0 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 142,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 265,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno