Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCVA78M fotografija – Schneider- sirotin
NSYCVA78M
metalna zaštita za filter i ventilator, prečnik 78mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Product ClimaSys CV
Kompatibilnost grupe proizvoda ClimaSys (ClimaSys CV) ventilator
Tip proizvoda ili komponente Zadnja zaštitna rešetka
Pribor / posebna kategorija Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena Za orman motora ventilatora
Lokacija za montiranje Zadnji deo aksijalnog motora
Način pričvršćivanja Sa zavrtnjima bez matice
Sastav uređaja 1 zaštitna rešetka
Dopunske informacije
Materijal Čelik
Prečnik 78 mm
Visina 80 mm spoljašnja:
71,5 mm tačke fiksiranja:
Širina 80 mm spoljašnja:
71,5 mm tačke fiksiranja:
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 19,9 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 1,5 cm
Package 2 Width 11,5 cm
Package 2 Length 11,5 cm
Package 2 Weight 206,9 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,226 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci